FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille élastique
Modèle 1
à fente
Modèle 2
modèle lourd
ISO
ISO 8752
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Pour diamètre
3
L=Longueur
5
A
0,5
Code acier
1.4310
D1 max.
3,5
D2
2,1
S
0,6
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
Acier à ressort ou Inox 1.4310.

Finition
Naturel.
Nota
Le diamètre nominal de la goupille élastique est identique au diamètre de l'alésage. La tolérance recommandée pour le perçage est la tolérance ISO H12.

Grâce au chanfrein d'entrée, les goupilles élastiques peuvent être facilement introduites dans le perçage avec un marteau ou par insertion automatique. Après insertion, l'expansion des goupilles élastiques permet d'obtenir un contact résistant aux vibrations.

Les goupilles élastiques peuvent être facilement dégagées à l'aide d'un chasse goupille et réutilisées plusieurs fois.

Elles présentent une résistance élevée au cisaillement, et leurs propriétés élastiques les rendent résistantes aux chocs et aux secousses.

Les valeurs indiquées en ce qui concerne la résistance au cisaillement s'appliquent uniquement à l'acier à ressort.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought