FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille élastique
Modèle 1
à fente
Modèle 2
modèle lourd
ISO
ISO 8752
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Pour diamètre
8
L=Longueur
28
A
2
Code acier
1.4310
D1 max.
8,8
D2
5,5
S
1,5
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
Material

Spring steel or stainless steel 1.4310.

Version
Bright.
Note
The nominal diameter of the pin is the same as the receiving hole diameter. The recommended hole tolerance is ISO H12.

Due to the chamfered end, the pins can be inserted easily into the hole with a hammer or using automatic placement. After insertion, the plus tolerance of the pins results in a vibration-proof seating.

The pins can be easily removed using a mandrel and reused several times.

The pins can transmit high shear forces and are resistant to shocks and impacts due to their spring properties.

The values specified for the shear force only apply to spring steel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté