Goupille cylindrique Taraudage acier traitée 03325-08X100
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
- Rectifié et trempé
- Facile à démonter
Sales unit
3,00 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Goupille cylindrique
Modèle 1
Taraudage
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
D1=Filetage
M5
D=diamètre
8
L=Longueur
100
L1 env.
1
L2 env.
2,6
T
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
Acier de traitement.
Finition
traité, dureté 60 ±2 HRC, trempé, rectifié et rodé.
Nota
Les goupilles cylindriques taraudées sont essentiellement utilisées dans les trous borgnes. Le méplat meulé empêche toute compression de l’air dans ces trous borgnes. Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.
Indication de dessin
1) Méplat d’aération
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.