FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille cylindrique
Modèle 1
Taraudage
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage
M8
D=diamètre
14
L=Longueur
45
L1 env.
1,8
L2 env.
4
T
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
Acier de traitement.
Finition
traité, dureté 60 ±2 HRC, trempé, rectifié et rodé.
Nota
Les goupilles cylindriques taraudées sont essentiellement utilisées dans les trous borgnes. Le méplat meulé empêche toute compression de l’air dans ces trous borgnes. Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.
Indication de dessin
1) Méplat d’aération
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté