Goupille conique acier naturel 03319-0030024
- Capacité de charge élevée
- Extrêmement fiables
Unité de vente
0,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille conique
ISO
2339
Forme
B
Type de forme
tournée
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre
3
L=Longueur
24
Z1
0,4
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
Acier ou Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Nos goupilles coniques ISO 2339, disponibles en acier ou en inox, sont des composants essentiels dans la construction mécanique. Ces goupilles sont conformes à la norme internationale ISO 2339 et offrent une solution de raccordement fiable pour différentes applications dans les machines et installations. Leur structure en acier ou en inox garantit une solidité et une résistance à la corrosion élevées, en fonction des exigences spécifiques de l'application. La forme conique B facilite le montage et garantit un raccordement sûr. Ces goupilles coniques offrent une grande capacité de charge et longévité afin de répondre aux exigences élevées de la construction mécanique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.