Tapered pin steel bright 03319-0160140
- High load rating
- Extremely reliable
Unité de vente
11,10 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille conique
ISO
2339
Forme
B
Type de forme
tournée
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre
16
L=Longueur
140
Z1
2
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Bright.
Note
The ISO 2339 tapered pins available in steel or stainless steel are essential components in machine construction. These pins fulfil the ISO 2339 international standards and offer a reliable connection solution for various applications in machines and systems. The steel or stainless steel materials ensure high strength and corrosion resistance, depending on the specific requirements of the application. The tapered Form B facilitates assembly and ensures a secure connection. These tapered pins offer high load-bearing capacity and durability to meet the demanding requirements of machine construction.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.