EN
Choose your language
Designation
Locking pin
Version 1
With flat head
Version 2
with axial locking
Main material
steel
D1=Pin diameter
10
L=Length
12
D
20
D2
2,8
L1
8
L2
24
L3
11,8
L5
20
Shearing force double shear max.kN
35
X
1,2
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Les axes de fixation sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Montage
Dans la contre-pièce, tenir compte de la dimension X qui sert d'aide à l'introduction.
Indication de dessin
Chanfrein pour contre-pièce Xmin. x 45°
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought