EN
Choose your language
Designation
Locking pin
Version 1
with mushroom grip
Version 2
with axial locking
Main material
thermoplastic
Component material
stainless steel
D1=Pin diameter
6
L=Length
50
D
25
D2
6,5
D3
14
L1
7
L2
17,7
L5
57
Receiving hole H11
6
Shearing force double shear max.kN
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
Poignée thermoplastique.
Composants en Inox.
Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Nota
Les axes de fixation sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoire
Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté