FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Threaded locking pin
Version 1
with star grip
Main material
steel
Component material
thermoplastic
Component colour
black
D1=Pin diameter
10,07
L=Length
30
Clamping force max. kN
2,5
D
40
D2
M12
D3
21,6
L1
12
L2
83,6
L5
49
Shearing force double shear max.kN
30,4
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Tige en acier ou en acier inoxydable.
Poignée en thermoplastique.
Élément fileté en acier inoxydable 1.4542.
Bouton-pression en aluminium.
Ressort en acier inoxydable.

Finition
Broche en acier phosphaté au manganèse.
Poignée noire.
Élément fileté durci par précipitation.
Bouton-pression anodisé orange.
Nota
Les broches de fixation filetées servent à fixer, relier et serrer rapidement et facilement des composants.

Un appui sur le bouton-pression permet de déverrouiller les segments filetés et d’insérer la broche de fixation filetée dans le taraudage ou de l’en retirer. Lorsque le bouton-pression est relâché, les segments filetés se verrouillent en toute sécurité.

Couple de serrage max. 5 Nm.

La condition préalable à toute utilisation est un taraudage compatible et un matériau d’une résistance adaptée.

Protection contre la corrosion.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s’agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141.
Ces valeurs s’appliquent uniquement aux applications à l’état enfiché (sans couple appliqué).
Chaque utilisateur doit déterminer au cas par cas si la broche de fixation filetée est adaptée à l’application concernée.

Les différents matériaux avec lesquels les broches de fixation filetées sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Montage
Montage :
1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
2. Insérez la broche de fixation filetée.
3. Relâchez le bouton (le bouton doit retrouver sa position initiale).
4. Serrez la broche de fixation filetée à la main selon les besoins.
5. Il convient de s’assurer que les segments filetés sont bien enclenchés dans le filetage de logement.

Démontage :
1. Dévissez la broche de fixation filetée d’env. un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
3. Retirez la broche de fixation filetée.
4. Relâchez le bouton.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought