EN
Choose your language
Designation
Lift and turn latch
Version 1
with head
Form
A
Form definition
for 3-10 mm thick plates
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D=diameter
6
H=Height
23
L=Length
9,5
SW=key width
17
Clamping force N
6
D1
19
D2
32
D3
11
H1
15,5
H2
8,5
Holding force N
100
M
M16X1
Pullout force F kN
0,25
Shearing force kN
1,1
T
3
Temperature resistance
≤180 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les verrous à bouton poussoir sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps et bouton-poussoir en Inox.
Finition
Corps et bouton-poussoir poli.
Nota
Forme A pour plaques d’épaisseur de 3 à 10 mm.
Forme B pour plaques d’épaisseur de 3 à 27 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Placer le verrou à bouton poussoir sur la broche de serrage sans appuyer sur le bouton, le verrou est ainsi serrée.
Pour desserrer, appuyer sur le bouton et retirer le verrou à bouton poussoir.
Utilisation
Possibilité de montage A en association avec des entretoises, pour plaques d'épaisseur 3 à 10 mm.
Possibilité de montage B pour plaques d'épaisseur 10 à 27 mm.
Attention
Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec les broches de serrage 03192-25.
Indication de dessin
1) Plaque
Accessoire
Entretoise 03192-20.
Broche de serrage 03192-25.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought