FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tasseau
Modèle 1
cylindrique
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Surface du corps de base
cémenté, trempé et bruni
D=Filetage
M8
H=Hauteur
15,5
D1
11
D2
20
D3
40
H1
5,8
Largeur de rainure
22
T
6,4
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
Acier de cémentation.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Les lardons libres servent à aligner et à caler des éléments de montage et de serrage sur des plaques de fixation ou sur des palettes cylindriques. Ils peuvent être insérés dans les perçages et dans les rainures.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought