EN
Choose your language
Designation
Slot key
Version 1
flat
Main material
mild steel
Surface finish body
case-hardened, black oxidised and ground
H=Height
8
L=Length
20
D
5,3
D1
10
Slot width
12
T
5,3
for screws DIN 84 or 912
M5x12
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
Acier de cémentation.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Les lardons plats servent à aligner et à caler des éléments de montage et de serrage sur des tables de machine-outils munies de rainures en T DIN 650. Les lardons plats conviennent tout particulièrement pour l’installation d’équipements sur des tables de machines pourvues d’un système de rainures à largeur identique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought