Ball catch polyamide black 03075-10-401
- Fermeture rapide pour portes battantes et coulissantes
- Positionnement libre
- Rotule acier ou Inox
Unité de vente
€10.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Ball catch
Main
material
polyamide
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Retaining
force
F1 N
40
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
Material
Fibreglass reinforced polyamide.
Ball pins, steel or stainless steel 1.4301.
Version
Black or grey
Ball pins galvanised (steel) or bright (stainless steel).
Ball pins galvanised (steel) or bright (stainless steel).
Note
Quick lock for swing and sliding doors. The elongated holes enable flexible positioning on aluminium profiles and panel elements.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.