Loqueteau a billes polyamide noir 03075-10-501
- Fermeture rapide pour portes battantes et coulissantes
- Positionnement libre
- Rotule acier ou Inox
Sales unit
10,89 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Loqueteau a billes
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
Force de maintien
F1
N
50
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
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Rotule acier ou Inox 1.4301.
Finition
noir ou gris.
Rotule zinguée (acier) ou brute (inox).
Rotule zinguée (acier) ou brute (inox).
Nota
Fermeture rapide pour portes battantes et coulissantes. Les trous oblongs permettent un positionnement modulable sur des profilés aluminium et des éléments plans.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.