FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Butée
Modèle 1
Pour tiges rondes
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
noir RAL 9005
B=Largeur
25
D=diamètre
8
H=Hauteur
22
L=Longueur
37
B1
6,3
H1
14,5
H2
4
H3
8,3
L1
18
L2
8,5
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
Butées en plastique.
Finition
Plastique noir.
Nota
Les butées pour tiges rondes servent à former un système de verrouillage à 2 ou 3 points avec des tiges rondes (05601-12). Ces butées permettent par ex. de garantir qu’une porte d’armoire électrique ne peut pas être ouverte lorsqu’elle est fermée.
Accessoire
05601-12 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté