EN
Choose your language
Designation
Guide
Version 1
for flat bars
Main material
polyamide
Main colour
jet black RAL 9005
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
B=Width
22,5
D=diameter
M6
H=Height
22
L=Length
26
SW=key width
10
B1
14,6
H1
3,8
H2
10,5
H3
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
Guides en plastique.
Finition
Plastique noir.
Nota
Les guides en plastique pour tiges plates sont nécessaires pour garantir un guidage aisé des tiges plates (05601-21) dans l’armoire électrique.
Accessoire
05601-21 Tiges plates en acier pour levier pivotant.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté