Flat bar with feed roller steel galvanised 05601-21-250800
Sales unit
6,49 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Flat bar
Version 1
with feed roller
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
polyamide
B=Width
14
D=diameter
5,5
H=Height
15
L=Length
800
B1
4,3
B2
3
H1
14
H2
25
L1
7,5
L2
105
Travel
S
24
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
Tiges plates en acier.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tiges plates en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.
Accessoire
05600-01 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 105/130 mm, avec cache
05600-06 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache
05600-02 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec cache, avec ou sans demi-cylindre profilé.
05600-03 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x55x50 mm, avec cache.
05600-04 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec demi-cylindre profilé.
05600-05 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec ou sans cache.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
05600-06 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache
05600-02 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec cache, avec ou sans demi-cylindre profilé.
05600-03 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x55x50 mm, avec cache.
05600-04 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec demi-cylindre profilé.
05600-05 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec ou sans cache.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.