Equerre de fixation acier 05880-01-02
Unité de vente
€2.81
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Equerre de fixation
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier
A1=Longueur
43
B1=Largeur
37
A
18
A2
12,5
B
15
B2
13,5
B3
29,5
D
5,3
S
2
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Indication de dessin
1) Fixer la sauterelle sur cette surface
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.