Bloc d'adaption pour plaque d'adaptation aluminium anodisé 05310-5050
- Accessoires pour sauterelles
- Compensation de la hauteur
- Matériel de montage inclus
Sales unit
23,79 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Adapter block
Version 1
for adapter plate
Main
material
aluminium
Main
colour
anodised
B=Width
50
H=Height
12
L=Length
50
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
Aluminium.
Finition
Anodisé naturel.
Nota
Un bloc adaptateur permet une surélévation. Les blocs adaptateurs sont utilisés en association avec les plaques d'adaptation rondes 05312.
Les vis de fixation et les écrous pour le montage du bloc adaptateur sont fournis.
Les vis de fixation et les écrous pour le montage du bloc adaptateur sont fournis.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.