FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouchon de protection
Modèle 1
résistantes à l'huile
Forme
B
Type de forme
chanfreiné
Matériau du corps de base
néoprène
Coloris du corps de base
noir
D=diamètre
12,5
Pour=Pour vis
M5
D1
7,3
D2
6,5
H
10
H1
4,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Néoprène ou polyamide.
Finition
Néoprène noir, résistant à l'huile, dureté 75 Shore A.
Polyamide blanc.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté