Bouchon de protection résistantes à l'huile polyamide blanc 05280-06
- Accessoires pour sauterelles
- Pour les surfaces fragiles
Unité de vente
3,10 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouchon de protection
Modèle 1
résistantes à l'huile
Forme
A
Type de forme
droit
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
blanc
D=diamètre
9
Pour=Pour vis
M3
D2
6,6
H
4
H1
2,3
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
Néoprène ou polyamide.
Finition
Néoprène noir, résistant à l'huile, dureté 75 Shore A.
Polyamide blanc.
Polyamide blanc.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.