FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Broche de pression
Modèle 1
rigide
Forme
A
Matériau du corps de base
acier inoxydable
M=broche de pression
M5
L
30
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
Polyamide, acier ou Inox.
Finition
Broche et écrous zingués.
05885-01-204020 en nylon.
Nota
La broche de pression dont réf. 05885-01-204020 est livrée avec un écrou.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought