Broche de pression à patin acier 05887-01-100851
Unité de vente
€2.76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche de pression
Modèle 1
à patin
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
neopren
M=broche de pression
M10
D
15
D1
24
L
85
L1
26
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Broche filetée et écrous en acier ou Inox.
Patin néoprène.
Patin néoprène.
Finition
Broche filetée et écrous zingués ou naturels.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.