FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou
Modèle 1
à embout conique
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M8
D1
18
H
12,8
R
12
SW
15,3
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
1) Soudable
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté