Écrou à embout conique acier 05990-12
- Acier ou Inox
- Soudable
Unité de vente
4,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou
Modèle 1
à embout conique
Matériau
du corps de base
acier
D=Filetage
M12
D1
23
H
14,8
R
16
SW
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
1) Soudable
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.