Patin néoprène 05888-08
- Accessoires pour sauterelles
- Pour les surfaces fragiles
- Résistant à l'huile
Sales unit
€5.14
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Patin
Matériau
du corps de base
néoprène
Matériau
des composants
acier
D3=Filetage
M8
D
19,5
D1
13,5
D2
15
H
18
H1
2,5
M
M8
T
9
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
Néoprène. Pièce insert en acier.
Finition
Noir, résistant à l'huile. Pièce insert zinguée et chromatée.
Nota
Le patin de réf. 05888-45 est livré sans insert en acier et sans taraudage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.