Rondelle de serrage pour broche de pression acier inoxydable 05891-01-1081
Unité de vente
1,21 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle de serrage
Modèle 1
pour broche de pression
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Alésage traversant
D
pour
M8
D1
22
L
15,5
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
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.