FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle de serrage
Modèle 1
pour broche de pression
Matériau du corps de base
acier
Alésage traversant D pour
M6
D1
15
L
13,5
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
Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought