Vis de pression acier 05260-101
- Accessoires pour sauterelles
- Pour les surfaces fragiles
Unité de vente
€9.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de pression
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
neopren
D=Filetage
M10 x 36
H=Longueur
55
D1
19
D2
14
F
max. N
1000
H1
19
S
max.
3,5
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
Vis : acier.
Embout : néoprène.
Embout : néoprène.
Finition
Néoprène vulcanisé sur la partie filetée.
Vis cuivrée.
Vis cuivrée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.