FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Came
Modèle 1
avec butée
Modèle 2
coudées vers le bas
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
A pour H = 18
22
A pour H = 30
34
A pour H = 36
40
A pour H = 40
44
A pour H = 50
54
A pour H = 60
64
B=Largeur
19
L=longueur de lame
45
B1
8,1
Code acier
1.4301
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
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
Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm et H=60 mm.
Accessoire
Verrou quart de tour en Inox petit modèle 05566-03.
Verrou quart de tour en Inox modèle long 05566-04.
Verrou quart de tour en Inox petit modèle 05566-05.
Verrou quart de tour fermant à clé en Inox 05566-06.
Verrou quart de tour inox avec actionnement à manette 05571-02.
Verrou quart de tour de sécurité en Inox 05578-02.
Verrou quart de tour inox avec poignée en T 05593-01.
Verrou quart de tour en Inox avec poignée en T Hygienic DESIGN 05593-04.
Verrou quart de tour inox avec poignée en L 05594-02.
Verrou quart de tour en Inox Hygienic DESIGN 05595-01.
Verrou quart de tour en Inox Hygienic DESIGN 05595-02.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought