EN
Choose your language
Designation
Tongue
Version 1
with stop
Version 2
offset downwards
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
A by H=18
26
A by H=30
38
A by H=36
44
A by H=50
58
A by H=60
68
A with H=40
48
B=Width
19
L=tongue length
45
B1
8,1
Steel code
1.4301
Suitable for
05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
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
Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm et H=60 mm.
Accessoire
Verrou quart de tour en Inox petit modèle 05566-03.
Verrou quart de tour en Inox modèle long 05566-04.
Verrou quart de tour en Inox petit modèle 05566-05.
Verrou quart de tour fermant à clé en Inox 05566-06.
Verrou quart de tour inox avec actionnement à manette 05571-02.
Verrou quart de tour de sécurité en Inox 05578-02.
Verrou quart de tour inox avec poignée en T 05593-01.
Verrou quart de tour en Inox avec poignée en T Hygienic DESIGN 05593-04.
Verrou quart de tour inox avec poignée en L 05594-02.
Verrou quart de tour en Inox Hygienic DESIGN 05595-01.
Verrou quart de tour en Inox Hygienic DESIGN 05595-02.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought