Came sans butée acier zingué 05563-0124X075
- Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les verrous quart de tour
Sales unit
€0.58
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Came
Modèle 1
sans butée
Modèle 2
coudées vers le haut
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
A pour H = 13,5
7,5
B=Largeur
12
L=longueur de lame
24
B1
6,1
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05561, 05562
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=13,5 mm.
Accessoire
Verrou quart de tour compact 05561.
Verrou quart de tour compact avec actionnement à manette 05562.
Verrou quart de tour compact avec actionnement à manette 05562.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.