Came sans butée acier zingué 05563-0124X195
- Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les verrous quart de tour
Unité de vente
0,58 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Came
Modèle 1
sans butée
Modèle 2
coudées vers le bas
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
A pour H = 13,5
19,5
B=Largeur
12
L=longueur de lame
24
B1
6,1
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05561, 05562
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=13,5 mm.
Accessoire
Verrou quart de tour compact 05561.
Verrou quart de tour compact avec actionnement à manette 05562.
Verrou quart de tour compact avec actionnement à manette 05562.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.