Came sans butée acier inoxydable A2 naturel 05578-12-145X321
Unité de vente
2,40 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Came
Modèle 1
sans butée
Modèle 2
coudées vers le bas
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
A pour H = 26,1
32,1
B=Largeur
19,5
L=longueur de lame
45
B1
8,1
Code acier
1.4301
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05578-10
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
Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
*A en mm pour longueur de boîtier H=26,1 mm.
Accessoire
Verrous quart de tour en zinc, pour les pompiers DIN 14925 05578-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.