Verrou rotatif à compression réglable thermoplastique noir 05582-20-0080
Unité de vente
€49.78
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrou rotatif à compression
Modèle 1
réglable
Type de forme
verrouillable
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
zinc
Coloris
des composants
noir
B=Largeur
110
H=Hauteur
80
L=Longueur
128
B1
97
B2
76,3
D
18
D1
10
D2
M5
D3
5,5
H1
max.
60
H1
min.
10
H2
12,8
H3
10,4
L1
37
L2
40
L3
70
L4
105
L5
72
L6
82
L7
4
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
Description du produit
Les fermetures à compression sont principalement utilisées pour les portes, volets, caches et boîtiers nécessitant une force de pression plus élevée du joint pour fermer des composants sous pression.
Leur course de serrage génère une force de serrage qui vient comprimer les joints. Elles présentent ainsi une grande résistance aux vibrations, à la poussière et/ou à l’eau.
Leur course de serrage génère une force de serrage qui vient comprimer les joints. Elles présentent ainsi une grande résistance aux vibrations, à la poussière et/ou à l’eau.
Matière
Corps en polyamide thermoplastique, renforcé de fibre de verre.
Poignée et verrou en zinc injecté haute pression.
Poignée et verrou en zinc injecté haute pression.
Finition
Boîtier noir.
Poignée noire ou chromée.
Poignée noire ou chromée.
Nota
Course de réglage H1 réglable entre 10 et 60 mm.
Épaisseur max. du vantail : 9 mm.
La course de serrage est de 5 mm.
Protection contre l’eau et la poussière grâce au joint du boîtier.
Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Un perçage D1 est présent sur la poignée en T et le boîtier pour permettre l’insertion d’un cadenas en complément.
Épaisseur max. du vantail : 9 mm.
La course de serrage est de 5 mm.
Protection contre l’eau et la poussière grâce au joint du boîtier.
Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Un perçage D1 est présent sur la poignée en T et le boîtier pour permettre l’insertion d’un cadenas en complément.
Consignes d´utilisation
Déverrouillez la fermeture à l’aide d’une clé. Le déploiement de la poignée en T permet de relâcher la force de serrage et d’ouvrir la porte en tournant la poignée à 90° (vers la gauche ou la droite).
Une nouvelle rotation de 90° de la poignée en T permet de remettre le verrou en position verrouillée. Le rabattement de la poignée en T exerce une force de serrage et vient presser le verrou contre le cadre.
La clé fournie ou un cadenas supplémentaire permet de sécuriser la fermeture.
Une nouvelle rotation de 90° de la poignée en T permet de remettre le verrou en position verrouillée. Le rabattement de la poignée en T exerce une force de serrage et vient presser le verrou contre le cadre.
La clé fournie ou un cadenas supplémentaire permet de sécuriser la fermeture.
Utilisation
- Construction mécanique
- Armoires électriques
- Construction de véhicules
- Appareils de laboratoire
- Industrie du conditionnement
- Armoires électriques
- Construction de véhicules
- Appareils de laboratoire
- Industrie du conditionnement
Montage
1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Insérez le verrou dans l’ouverture de montage par l’avant.
3. Fixation par l’arrière au moyen d’écrous.
2. Insérez le verrou dans l’ouverture de montage par l’avant.
3. Fixation par l’arrière au moyen d’écrous.
Contenu de la livraison
Les écrous pour vis de fixation injectées ainsi que 2 clés sont fournis.
Indication de dessin
1) Découpe de montage
2) Joint d’étanchéité
2) Joint d’étanchéité
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.