FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Cause
Version 1
with lock
Form
B
Main material
zinc
Surface finish body
powder coated
Main colour
black
Component material
zinc
Surface finish component
powder-coated
Component colour
silver
A=Hole spacing
99
B=Width
47,9
D=bore diameter
3,4
H=Height
25,5
L=Length
110,9
Assembly
mounting from the front
B1
36
B2
30,1
B3
6
H1
4,4
L1
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Poignée et corps en zinc injecté haute pression.
Finition
Poignée et corps avec thermolaquage noire ou argente.
Nota
En actionnant la poignée, les clapets, couvercles, capots et portes s’ouvrent de manière invisible à distance au moyen d’un câble Bowden.
Les déclencheurs verrouillables sont livrés avec 2 clés. Cette clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Le câble Bowden ainsi que les vis de fixation ne sont pas inclus.
Utilisation
Les déclencheurs sont utilisés lorsque des espaces inaccessibles rendent la manipulation difficile ou lorsqu'une commande à distance est nécessaire pour des raisons d'ergonomie et de sécurité.
Montage
Forme A : Face arrière au moyen de vis autotaraudeuses M3.
Forme B : Face avant.
Avantages
Actionnement possible dans les espaces inaccessibles.
Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée.
Actionnement possible même en cas de distances de sécurité à respecter.
Indication de dessin
1) Raccordement câble Bowden
Accessoire
Câble Bowden 05596-01
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté