Snap lock with knob, sinkable PC/ABS chromed 05596-50-247401
- Utilisation facile
- Pour vantaux d'épaisseur 1,2 à 19 mm
- Montage rapide et simple
Sales unit
40,82 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Snap lock
Version 1
with knob, sinkable
Version 2
fixed
Main
material
PC/ABS
Main
colour
chromed
B=Width
40
D=Thread
M32x1,5
H=Height
47
L=Length
37,55
S = Door thickness
in mm
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
D1
32
D2
7
H1
36,6
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
10
H6
30,2
L1
26,5
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
Max.
operating load
in N
310
Temperature range
°C
-30 to 60
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
PC/ABS.
Finition
noir, chromé, blanc ou beige.
Nota
Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur bouton encastré.
Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
Couple max. pour le serrage de l'écrou : 4,2 Nm.
Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
Couple max. pour le serrage de l'écrou : 4,2 Nm.
Consignes d´utilisation
À l'état non actionné, le bouton est encastré dans le corps. En appuyant sur l'élément de commande, celui-ci ressort et la porte peut être ouverte en tirant. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir à l'état non actionné.
Utilisation
- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Industrie du meuble
- Technique médicale
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Industrie du meuble
Montage
1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide d'écrous de montage.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide d'écrous de montage.
Contenu de la livraison
Les écrous et les équerres de montage sont inclus.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Indication de dessin
1) Bouton
2) Tenons de guidage anti-retournement
3) Vantail
4) Cadre
5) Écrous de montage
6) Corps
7) Équerre de montage
8) Pour tenons de guidage (en option)
9) Support anti-retournement (en option)
10) Découpe de montage
2) Tenons de guidage anti-retournement
3) Vantail
4) Cadre
5) Écrous de montage
6) Corps
7) Équerre de montage
8) Pour tenons de guidage (en option)
9) Support anti-retournement (en option)
10) Découpe de montage
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.