Verrou à déclic avec bouton, rétractable PC/ABS noir 05596-50-247400
- Utilisation facile
- Pour vantaux d'épaisseur 1,2 à 19 mm
- Montage rapide et simple
Unité de vente
€27.09
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrou à déclic
Modèle 1
avec bouton, rétractable
Modèle 2
fixe
Matériau
du corps de base
PC/ABS
Coloris
du corps de base
noir
B=Largeur
40
D=Filetage
M32x1,5
H=Hauteur
47
L=Longueur
37,55
S=épaisseur du vantail
en mm
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
Charge de service max.
en N
310
D1
32
D2
7
H1
36,6
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
10
H6
30,2
L1
26,5
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
Plage de température
en °C
-30 à 60
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
PC/ABS.
Finition
noir, chromé, blanc ou beige.
Nota
Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur bouton encastré.
Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
Couple max. pour le serrage de l'écrou : 4,2 Nm.
Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
Couple max. pour le serrage de l'écrou : 4,2 Nm.
Consignes d´utilisation
À l'état non actionné, le bouton est encastré dans le corps. En appuyant sur l'élément de commande, celui-ci ressort et la porte peut être ouverte en tirant. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir à l'état non actionné.
Utilisation
- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Industrie du meuble
- Technique médicale
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Industrie du meuble
Montage
1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide d'écrous de montage.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide d'écrous de montage.
Contenu de la livraison
Les écrous et les équerres de montage sont inclus.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Indication de dessin
1) Bouton
2) Tenons de guidage anti-retournement
3) Vantail
4) Cadre
5) Écrous de montage
6) Corps
7) Équerre de montage
8) Pour tenons de guidage (en option)
9) Support anti-retournement (en option)
10) Découpe de montage
2) Tenons de guidage anti-retournement
3) Vantail
4) Cadre
5) Écrous de montage
6) Corps
7) Équerre de montage
8) Pour tenons de guidage (en option)
9) Support anti-retournement (en option)
10) Découpe de montage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.