EN
Choose your language
Designation
Snap lock
Version 1
with handle
Version 2
snap-in
Form
A
Form definition
small
Main material
PC/ABS
Main colour
black
Component material
stainless steel
B=Width
6
H1 = Total holding area
2,2
H=Height
11,6
L=Length
15,9
S = Door thickness in mm
0,6
B1
4,4
H2
1,3
H3
6,1
H4
4,57
L1
12,75
L2
5
L3
8,33
L4
4,8
Max. operating load in N
25
R
max. 0,1
Temperature range °C
-40 to 60
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
Fermeture en PC/ABS.
Ressort en inox 1.4310.

Finition
Fermeture noire.
Ressort brillant.
Nota
Les fermetures à déclic sont conçues pour un montage dans les portes, trappes et capots.
Disponibles en trois tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes.

Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
Consignes d´utilisation
En poussant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte à l'aide du ressort.
Utilisation
- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Construction d'appareils
- Armoires industrielles
Montage
1. Réalisez avec précision la découpe selon le croquis.
2. Faites glisser la fermeture avec la face avant dans la découpe et poussez-la vers l'avant.
3. Poussez la fermeture vers le bas pour l'enclencher.
Indication de dessin
1) Cadre
2) Vantail
3) Découpe de montage
4) Sens d'actionnement
5) Fermeture
6) Ressort
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté