FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Adaptateur
Modèle 1
pour bride pivotante
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
16
H=Hauteur
20
L=Longueur
40
A
30
D
12
D1
8,5
D2
14
D3
5,5
H1
8
L1
18
P1
5,5
T
10,5
Taille
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Alliage d’aluminium stabilisé.
Finition
Avec revêtement Hart-Coat®.
Nota
Surface résistante à l'usure, anti-collage pour les particules de soudure pour le positionnement de bras de serrage individuels.
Adapté au vérin de bridage pivotant 05610 dans la taille correspondante.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought