FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bras de serrage
Modèle 1
pour bride pivotante
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
noir
D=diamètre
7
H=Hauteur
13
L=Longueur
36
A
25
A1
5
D1
5,5
D2
9
D3
M04x0,7
H1
6,5
P1
2,5
T
5
Taille
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Anodisé noir.
Nota
Adapté au vérin de bridage pivotant pneumatique 05626 de la taille correspondante.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté