FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Mini sauterelle
Forme
A
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
B1
30
B10
3
B11
6
B12
8
B13
16
B14
3
B15
32
B16
8
B17
42
B2
39
B4
18
B5
60
B6
17
B7
22
B8
15
Couple de maintien en Nm
54
Couple de serrage en Nm à 5 bars
15
D1
G 1/8
D2
6,5
D3
5
D4
20
D5
9
L1
158
L10
12
L11
60
L12
69
L14
15
L2
120
L3
40
L4
25
L5
14
L6
15
L8
5
L9
20
Pression de service en bar avec de l’air exempt d’huile
5
Pression maximale en bar avec de l’air exempt d’huile
6
R
135
Remise en main propre
gauche
Taille
3
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Casing high-tensile aluminium.
Clamping arm steel.
Version
Clamping arm black oxidised.
Note
The mini clamp is characterised by its small size, positioning accuracy of the clamping arm, and lightweight construction. Mini clamps are fully self-locking. The clamping force is guaranteed even when the pressure is removed through the over dead-centre position of the toggle lever on the clamping arm. The permanent lubrication and special bearing bushings make the mini clamps maintenance-free. They can be operated using dry, oil-free air.
The manual closing and locking using the hand lever.
Pneumatic opening and closing.

Attention: A 5/3-way valve is required, middle position vented.
On request
Clamping arm without holes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought