FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle pneumatique
Modèle 1
modèle lourd
Matériau du corps de base
acier de traitement
L5=Longueur totale
435
A
20
B
90
C
55
D
11
E
60
F
21
F1 kN
12
F2 kN
18
F3 kN
2,5
F4 kN
3,5
F5 kN
1
G
83
H
61
Hauteur totale
147
I
40
K
11
L
85
M
105
N
129
O
M16x1,5
P
8,2
R
G1/4
S
53
T
315
U
40
V
100
VL
1,8
W
16
X
50
Y
100
Z
26
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Le vérin pneumatique double effet garantit une longévité inégalée. Les vis de fixation des axes sont collés à l’aide de colle LOCTITE. Le prémontage de la bielle magnétique permet d’adapter des détecteurs de fin de course.

VL = consommation d'air comprimé par cycle en dm³ à 6 bars.
Attention
Les forces F1 et F2 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F3 et F4 sont des forces de serrage.
Indication de dessin
Y = course du vérin
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought