FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride pivotante
Modèle 1
pneumatique
Modèle 2
à visser
Type de forme
pivotement à droite
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier
Surface des composants
chromé dur
D1=Filetage
M50x1,5
D3=Filetage
G1/8
D4=Filetage
M8
D=diamètre
48
H=Hauteur
83
A
60
A1
35
Course S
28
D2
16
F1 N
370
H1
132
H2
79
H3
40
H4
15
H5
19
S1
14
S2
14
Taille
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps de base en aluminium.
Piston en acier.
Finition
Corps de base anodisé noir.
Piston chromé dur.
Nota
Les vérins de bridage pivotants pneumatiques à visser sont utilisés dans les applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes, ou lorsqu'il faut laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.
Leur forme permet un montage peu encombrant. Le vérin de bridage pivotant peut être ajusté en hauteur à l'aide du raccord fileté et est adapté à un montage encastré dans le dispositif.


En raison de la fonction double effet du vérin de bridage, le piston est déplacé vers le bas et vers le haut à l'aide de la pression.
La course totale du vérin de bridage pivotant est constituée d'une course d'approche et d'une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue une course d'approche en pivotant à 90° vers le bas. A la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas. Le serrage de la pièce à usiner doit être exclusivement assuré par la course de serrage.

Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné dans son mouvement de pivotement. F1 = pour une pression de service autorisée max. de 6 bars.

Le vérin de bridage pivotant à visser peut être fixé à l'aide d'un écrou à encoche DIN 70852 (07590-05) ou d'une bride filetée (05610-20).

Le vérin de bridage pivotant ne doit être utilisé qu'avec de l'air lubrifié.

Vis et bague élastique incluses pour la fixation des bras de serrage disponibles en option.

Bras de serrage, écrou à encoche et bride filetée non inclus dans la livraison.
Indication de dessin
1) Serrage
2) Desserrage
3) Course d'approche
4) Course de serrage
5) Desserré
6) Serré
7) Pivotant à gauche
8) Pivotant à droite
Accessoire
05620 Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant.
07590-05 Écrou à encoche DIN 70852.
05610-20 Bride filetée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought