Console acier de traitement 05170-112
- Accessoires pour sauterelles à levier à pousser
Unité de vente
€8.95
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Console
Modèle 2
à poussée horizontale
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=diamètre broche de pression
21
A
19
A1
21
B
41
B1
32
D1
6,5
D2
6,5
H
55
H1
37
H2
16
L
67
L1
38
L2
7
L3
13
L4
5
L5
30
L6
20
S1
4
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
Corps et bielle : acier de traitement 1.0501.
Finition
Zingué.
Nota
La sauterelle peut être fixée par le nez soit avec une embase (livrée séparément) soit directement sur le montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.