Sauterelle acier de traitement 05170-010
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
- Utilisation en pression ou en traction
Sales unit
46,25 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Sauterelle
Modèle 2
à poussée horizontale
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
acier
M=broche de pression
M6x30
Course
S
26
D1
10
D2
M16x1,5
F
kN
1
H
101
H1
20
H2
20
L
26
L1
52
L2
42
L3
34
L4
13
L5
15
L6
130
L7
18
L8
20
Poignées en plastique
05200-205
S1
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
Corps et bielle : acier de traitement 1.0501.
Pièces du levier : Tôle DD11 1.0332.
Poignée : plastique.
Pièces du levier : Tôle DD11 1.0332.
Poignée : plastique.
Nota
La sauterelle peut être fixée par le nez soit avec une embase (livrée séparément) soit directement sur le montage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.