EN
Choose your language
Designation
Manual clamp
Version 1
vertical
Version 2
with frontal hole pattern
Main material
steel
Clamping torque Mx Nm
160
Retaining torque Nm
320
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps et bras de serrage en acier.
Nota
Sauterelle manuelle avec mécanisme de levier basculant intégré et verrouillage au-delà du point mort.
Le bras de serrage est doté d’une butée fixe pour une fin de course répétable.
Le corps dispose d’un gabarit de perçage frontal.
Tous les axes du mécanisme sont guidés dans des douilles.
Le levier manuel a une poignée ergonomique.
Le bras de serrage dispose d’un gabarit de perçage permettant le montage des pièces de pression.

1) Bras de levier : max. R 300 mm
2) Butée de fin de course pour angle d’ouverture 45° - 65°
3) Butée de fin de course pour angle d’ouverture 90° - 120°
4) Butée de fin de course pour angle d’ouverture
5) Pour les valeurs [...], la tolérance valable est à 80 mm du point de rotation
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté