FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle à tige coulissante
Modèle 1
Standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
125
A
36,5
A1
58
A2
10,2
Angle d’ouverture de la poignée
180°
B
33,3
B1
47,6
B5
4,8
C1
24,6
Course S
31,8
D
5,6
D1
10,9
Force de maintien F2 N
2670
Force de serrage F1 N
1600
Force manuelle FH N
80
H
85
L1
53
L2
25,4
M
M8x50
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté