EN
Choose your language
Designation
Push-pull clamp
Version 1
heavy-duty version
Main material
steel
Surface finish body
phosphated
Component material
plastic
Component colour
green
A
197
A1
11
A2
45
A3
45
B
82
B1
54
C1
41
C2
22
Clamping force F1 N
5000
D
10,3
D1
25
Grip
fixed grip
H
108
Hand force FH N
170
L
300
L1
103
L2
60
M
M12
Opening angle of handle
185°
R
200
Retaining force F2 N
25000
Travel S
75
hole arrangement
1
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier. Corps et poignée en fonte FGS.
Finition
Phosphaté. Poignée en plastique résistant à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Lors de l'ouverture ou de la fermeture, les sauterelles sont en outre équipées d'un limiteur de course.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought