Sauterelle mini acier zingué 05715-20-0910
Unité de vente
€23.25
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
mini
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression fixe
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
L=Longueur
65,5
M=broche de pression
M6x44
A
12,7
A1
25,4
Angle d’ouverture
de la poignée
60°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
95°
B
27
B1
39,7
B5
3
C
42,2
C1
9,6
D
5,2
Force de maintien
F1
N
910
Force de serrage
F3
N
600
Force manuelle
FH
N
100
H
124
L1
28,3
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-20-0800 et 05715-20-0910, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05885
05885-01
05887-01
05886
05887
05888
05280
05241
05885
05885-01
05887-01
05886
05887
05888
05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.